Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

22ECT60 Ultra EC

22ECT60 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ

22ECT60 Ultra EC

22ECTウルトラECは、コンパクトなサイズで超高トルクを発生するよう特別に設計されています。22ECTは特に、10Kから20K rpmの間でパワーを最大化させ、低速度から中速度で高い連続トルクが最大限に利用できます。これらのモータは全ての低速範囲にわたって同じサイズの同等のBLDCモータよりも2倍大きい連続トルクを得ることができます。それはギヤトレインを使用した典型的な条件を含んでいます。

製品のハイライト

  • 小型、2つの標準の長さをご提供
  • 専有のコイル設計、高効率
  • DCモータと同等、またはより高トルクで、より寿命が長い
  • 4極の設計で、このサイズのBLDCモータにおいて、ベストなトルク性能

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Connectors
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Embeddedtemperaturesensor
部品番号 22ECT60 10B 21 22ECT60 10B 9 22ECT60 10B 15
モータの直径 (in) 0.866 0.866 0.866
モータの直径 (mm) 22 22 22
最適化方向 Symmetrical Symmetrical Symmetrical
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
周囲保管温度範囲 (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 10.116 10.116 10.116
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 45 45 45
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 2.72 1.16 1.97
プリロード式ボールベアリング (N) 6.8 6.8 6.8
最大連続電流 (A) 2.6 5.9 3.6
最大連続機械出力(@25°C) (W) 86 86 86
最大連続トルク (mNm) 64.3 65.9 66.9
最大連続トルク (oz-in) 9.11 9.33 9.47
電気的時定数 (ms) 0.11 0.12 0.12
ホールセンサ電気位相 (°) 120Degrees 120Degrees 120Degrees
相間インダクタンス  (mH) 0.123 0.023 0.063
相間抵抗値 (Ohm) 1.08 0.19 0.52
ライン間抵抗値 (Ohm) 1.11 0.22 0.55
機械的時定数 (ms) 1.4 1.34 1.29
モータ定数 (mNm/W½) 25 25.5 26
モータ定数 (oz-in/W½) 3.54 3.61 3.68
モータレギュレーション (10³/Nms) 1.6 1.5 1.5
最大モータスピード (rpm) 20000 20000 20000
標準的な無負荷電流  (mA) 115 370 170
無負荷スピード (rpm) 9180 20370 12350
公称電圧 (V) 24 24 24
ローター慣性 (gcm²) 8.71 8.71 8.71
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 123.344 123.344 123.344
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 2.0 / 8.8 2.0 / 8.8 2.0 / 8.8
熱時定数 (s) 980 980 980
トルク定数 (mNm/A) 25.97 11.12 18.77
トルク定数 (oz-in/A) 3.68 1.57 2.66
重さ (g) 123 123 123
重さ (oz) 4.34 4.34 4.34
最大コイル温度 (°C) 125 125 125
最大コイル温度 (°F) 257 257 257
最大連続速度 (rpm) 20000 20000
極数 4pole 4pole 4pole
ハウジング材質 Stainlesssteelaluminiumflange Stainlesssteelaluminiumflange Stainlesssteelaluminiumflange