関連製品
22ECT82 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
22ECT82 Ultra EC
22ECTウルトラECは、コンパクトなサイズで超高トルクを発生するよう特別に設計されています。22ECTは特に、10Kから20K rpmの間でパワーを最大化させ、低速度から中速度で高い連続トルクが最大限に利用できます。これらのモータは、ギヤと使用されたとき、すべての低速範囲において、同じサイズで互換性のあるBLDCモータより2倍大きい連続トルクを発生させることができます。
製品のハイライト
- 小型、2つの標準の長さをご提供
- 専有のコイル設計、高効率
- DCモータと同等、またはより高トルクで、より寿命が長い
- 4極の設計で、このサイズのBLDCモータにおいて、ベストなトルク性能
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 温度センサー付加
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
モータの直径 (mm) | 22 | 22 | 22 |
最適化方向 | 対称 | 対称 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45 | 45 | 45 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.3 | 1.96 | 3.22 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大連続電流 (A) | 7.9 | 5.3 | 3.2 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 104 | 104 | 104 |
最大連続トルク (mNm) | 98.4 | 98.8 | 98.3 |
最大連続トルク (oz-in) | 13.93 | 13.99 | 13.92 |
電気的時定数 (ms) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.015 | 0.034 | 0.094 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.13 | 0.27 | 0.73 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.16 | 0.3 | 0.76 |
機械的時定数 (ms) | 1.12 | 1.02 | 1.01 |
モータ定数 (mNm/W½) | 35.8 | 35.9 | 36 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 5.07 | 5.08 | 5.1 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.85 | 0.77 | 0.77 |
最大モータスピード (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 435 | 250 | 130 |
無負荷スピード (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
公称電圧 (V) | 24 | 24 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186.503 | 186.503 | 186.503 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
熱時定数 (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
トルク定数 (mNm/A) | 12.39 | 18.68 | 30.79 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.75 | 2.64 | 4.36 |
重さ (g) | 174 | 174 | 174 |
重さ (oz) | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
極数 | 4 極 | 4 極 | 4 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT82 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
22ECT82 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
22ECT82 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|
|
22ECT Ultra EC (資料) | 資料 |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | 資料 |
|