関連製品
26BC 3C スロットレス ブラシレス DC マイクロモータ
26BC 3C
26BCスロットレスブラシレスモータは、当社の鉄のないDCモータと同じ巻線技術による自己保持型円筒コイルを使用しています。26BC マイクロモータは、長寿命、優れたスピードおよび位置コントロール、スムーズな回転を実現します。
製品のハイライト
- コンパクト設計
- スロットレス
- 2 極
- コンパクト設計
- 高速で低い鉄損
- 高効率
- 3 相
カスタマイズ可能
- ケーブルまたは端末出力
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- 付加価値のある取り付け
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 26BC 3C 109P .101 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.024 |
モータの直径 (mm) | 26 |
最適化方向 | n/a |
周囲動作温度範囲 (°C) | 0 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | +32 to +158 |
周囲保管温度範囲 (°C) | 0 to +70 |
周囲保管温度範囲 (°F) | +32 to +158 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.116 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.73 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5 |
最大連続電流 (A) | 0.78 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 8 |
最大連続トルク (mNm) | 7 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.99 |
電気的時定数 (ms) | 0.02 |
ホールセンサ電気位相 (°) | n/a |
相間インダクタンス (mH) | 0.093 |
相間抵抗値 (Ohm) | 5 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 5 |
機械的時定数 (ms) | 95 |
モータ定数 (mNm/W½) | 3.1 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.44 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 102 |
最大モータスピード (rpm) | 2000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 180 |
無負荷スピード (rpm) | 14800 |
公称電圧 (V) | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 9.4 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133.115 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 14 |
熱時定数 (s) | 660 |
トルク定数 (mNm/A) | 7 |
トルク定数 (oz-in/A) | 0.99 |
重さ (g) | 72 |
重さ (oz) | 2.54 |
最大コイル温度 (°C) | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 2000 |
極数 | 2 極 |
ハウジング材質 | アルミニウム合金/プラスチック |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26BC 3C Specification Page | 仕様 |
|
|
26BC 3C drawing | 2D 形式図面 |
|
|
26BC 3C 3D drawing | 3D 形式図面 |
|