関連製品
26BC 6A スロットレス ブラシレス DC マイクロモータ
26BC 6A
26BC スロットレスDCブラシレスモータは、当社の鉄心のないDCモータと同じ巻線技術による自己保持型円筒コイルを使用しています。26BC マイクロモータは、長寿命、優れたスピードおよび位置コントロール、スムーズな回転を実現します。集積電子回路は、方向選択、開始/停止機能、および出力速度信号を特徴としています。
製品のハイライト
- コンパクト設計
- スロットレス
- 2 極
- 高速で低い鉄損
- 高効率
- 3 相
- 集積電子回路
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Valueaddedmounting
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 26BC 6A 107 .101 | 26BC 6A 110 .101 | 26BC 6A 113 .101 | 26BC 6A 119 .101 |
---|---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
モータの直径 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
周囲動作温度範囲 (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
周囲保管温度範囲 (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
周囲保管温度範囲 (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 45 | 45 | 45 | 45 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.66 | 1.4 | 0.96 | 0.56 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大連続電流 (A) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最大連続トルク (mNm) | 4 | 4.4 | 4.2 | 4 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
電気的時定数 (ms) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
ホールセンサ電気位相 (°) | na | na | na | na |
相間インダクタンス (mH) | 1.23 | 0.315 | 0.122 | 0.034 |
相間抵抗値 (Ohm) | 69 | 17.6 | 6.8 | 1.9 |
機械的時定数 (ms) | 100 | 92 | 75 | 61 |
モータ定数 (mNm/W½) | 3.06 | 3.19 | 3.53 | 3.92 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.56 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 107 | 98 | 80.3 | 65.2 |
最大モータスピード (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 50 | 120 | 170 | 250 |
無負荷スピード (rpm) | 4700 | 9300 | 7250 | 12500 |
公称電圧 (V) | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
ローター慣性 (gcm²) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133.115 | 133.115 | 133.115 | 133.115 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 14 | 14 | 14 | 14 |
熱時定数 (s) | 660 | 660 | 660 | 660 |
トルク定数 (mNm/A) | 25.4 | 13.4 | 9.2 | 5.4 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 0.76 |
重さ (g) | 72 | 72 | 72 | 72 |
重さ (oz) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大連続速度 (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
極数 | 2pole | 2pole | 2pole | 2pole |
ハウジング材質 | Aluminiumalloyplastic | Aluminiumalloyplastic | Aluminiumalloyplastic | Aluminiumalloyplastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26BC 6A Specification Page | SpecificationPage |
|
|
26BC 6A drawing | 2DDrawing |
|
|
26BC 6A 3D drawing | 3DDrawing |
|