26BF-2A nuvoDiscスロットレスブラシレスDCフラットモータ
26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDiscスロットレスブラシレスDC フラットモータは、電子集積回路を内臓したディスクマグネットスロットレス設計を採用しています。直径26mm、シンプルな駆動機構を採用したブラシレスフラットミニモータは、優れたダイナミックモーションと速度-トルク性能を非常にコンパクトでフラットなパッケージで実現しました。
製品のハイライト
- 8極磁気回路
- 最大連続トルク:3.5 mNm
- 設置時間を短縮する電子集積回路
- 三相BLDC
- コンパクトな設計
- ダイナミックモーション
- 高効率
カスタマイズ可能
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Differentoptimizationspeedordirection
- Withouthallsensors
用途
部品番号 | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.023 |
モータの直径 (mm) | 26 |
最適化方向 | CW |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to 80 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to 176 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to 80 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to 176 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 22.48 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 100 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.94 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 2.7 |
最大連続電流 (A) | 0.45 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 3.3 |
最大連続トルク (mNm) | 3.5 |
最大連続トルク (oz-in) | 0.5 |
電気的時定数 (ms) | 0.06 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.37 |
相間抵抗値 (Ohm) | 5.8 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 5.8 |
機械的時定数 (ms) | 56 |
モータ定数 (mNm/W½) | 3.72 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.527 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 72 |
最大モータスピード (rpm) | 12000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 30 |
無負荷スピード (rpm) | 6209 |
公称電圧 (V) | 6 |
ローター慣性 (gcm²) | 7.8 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110.5 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 35 |
熱時定数 (s) | 280 |
トルク定数 (mNm/A) | 8.96 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.27 |
重さ (g) | 20 |
重さ (oz) | 0.704 |
最大コイル温度 (°C) | 100 |
最大コイル温度 (°F) | 212 |
長さ (in) | 0.433 |
長さ (mm) | 11 |
極数 | 8pole |
ハウジング材質 | Plastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26BF-2A.pdf | SpecificationPage | ||
drawing_26BF-2A.DXF | 2DDrawing | ||
drawing_26BF-2A.STEP | 3DDrawing | ||
pr_26BF-2A_nuvoDisc_Brushless_Slotless_Flat_Motor_jpn.pdf | PressRelease |