関連製品
30ECT90 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
30ECT90 Ultra EC
New to our high performance Ultra EC family of motors, is the 30ECT90, designed and optimized to sustain extremely demanding repetive working cyles. This four pole 30ECT90 brushless motor provides high continuous and peak torques in a unique package while maintaining smooth operation and long life. With the 30ECT90, you can sustain a highly demanding work cycle with improved thermal behaviour reflecting impressive torque capabilities offered. The 30ECT90 is well suited for most applications in the power hand tool & industrial markets, enhancing reliability and life.
製品のハイライト
- 4極スロットレス
- デジタルホールセンサ付
- 2種類の標準長
- 超高トルクで長寿命
- 高いピーク負荷を伴う反復サイクルにおける最適化された熱挙動
- 温度センサ内蔵
- レーザー溶接フロントフランジ
カスタマイズ可能
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Connectors
- EncodercapabilitiesMagneticAbsoluteDigitalSineCosineoptions
- Highspeedversion30ECTHS
- Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
- Shaftlengthsupto7mmOD
- Withouthallsensors
用途
- PowerHandTools
- Nutrunners
- ElectricGrippers
- Exoskeleton
- CuttingHandTools
- Drills
- FactoryAutomationEquipment
- RoboticApplications
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
-
部品番号 | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
モータの直径 (mm) | 30 | 30 | 30 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 134 | 134 | 134 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 1.12 | 1.65 | 2.21 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
最大連続電流 (A) | 21 | 14 | 10.4 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 244 | 244 | 244 |
最大連続トルク (mNm) | 225 | 221 | 219 |
最大連続トルク (oz-in) | 31.86 | 31.3 | 31.01 |
電気的時定数 (ms) | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.008 | 0.017 | 0.029 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.029 | 0.065 | 0.118 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.044 | 0.08 | 0.133 |
機械的時定数 (ms) | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
モータ定数 (mNm/W½) | 63.5 | 62.3 | 61.4 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 8.99 | 8.82 | 8.69 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
最大モータスピード (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 1050 | 640 | 575 |
無負荷スピード (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
公称電圧 (V) | 24 | 36 | 48 |
ローター慣性 (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637.254 | 637.254 | 637.254 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
熱時定数 (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
トルク定数 (mNm/A) | 10.73 | 15.84 | 21.11 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.52 | 2.24 | 2.99 |
重さ (g) | 380 | 380 | 380 |
重さ (oz) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
最大コイル温度 (°C) | 150 | 150 | 150 |
最大コイル温度 (°F) | 302 | 302 | 302 |
最大連続速度 (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
極数 | 4pole | 4pole | 4pole |
ハウジング材質 | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange | Stainlesssteelaluminiumflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT90 Ultra EC Specification Page | SpecificationPage |
|
|
30ECT90 Ultra EC drawing | 2DDrawing |
|
|
30ECT90 Ultra EC 3D drawing | 3DDrawing |
|
|
Industrial Power Tools (資料) | Brochure |
|
|
Ultra EC Brochure (資料) | Brochure |
|