32BF nuvoDisc フラット スロットレスブラシレス DC モータ
32BF nuvoDisc
32BFスロットレスDCブラシレスモータは、鉄心のない6つの自己保持型コイルを使用しています。32BFマイクロモータは、長寿命、優れたスピードおよび位置コントロール、スムーズな回転を実現します。ディスクマグネット設計を使用しており、鉄損のないフラット形状です。
製品のハイライト
- ホールセンサ付き/なし
- スロットレス
- 8 極
- コンパクト設計
- 鉄損なし
- 高効率
- フラット形状
- 3 相
カスタマイズ可能
- Cableorterminaloutputs
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Valueaddedmounting
用途
- RespiratoryandVentilationDevices
- ClinicalDiagnostics
- LandSurveying
- ValveActuation
- PharmaceuticalDispensing
- BarcodeScanners
- MediaHandling
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 32BF 8B K .10 |
---|---|
モータの直径 (in) | 1.26 |
モータの直径 (mm) | 32 |
最適化方向 | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +80 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +176 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +80 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +176 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 6.0696 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 27 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.87 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 7 |
最大連続電流 (A) | 1.5 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 40 |
最大連続トルク (mNm) | 13 |
最大連続トルク (oz-in) | 1.84 |
電気的時定数 (ms) | 0.03 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 0.12 |
相間抵抗値 (Ohm) | 3.95 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 3.95 |
機械的時定数 (ms) | 64.9 |
モータ定数 (mNm/W½) | 4.2 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 0.59 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 57.5 |
最大モータスピード (rpm) | 30000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 100 |
無負荷スピード (rpm) | 13600 |
公称電圧 (V) | 12 |
ローター慣性 (gcm²) | 11.3 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 160.021 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 13 |
熱時定数 (s) | 550 |
トルク定数 (mNm/A) | 8.3 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.18 |
重さ (g) | 27 |
重さ (oz) | 0.95 |
最大コイル温度 (°C) | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 |
極数 | 8pole |
ハウジング材質 | Plastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_32bf.stp | 3DDrawing |
|
|
specifications_32bf.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_32bf.dxf | 2DDrawing |
|