関連製品
32ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ
32ECF
32mm ブラシレス DC フラットスロット付きモータは、アウターロータ構成を利用し、コイルと磁気構造体の間には、半径方向に管理されているエアギャップがあります。 この性能を最適化した設計は、非常に高い出力密度、スムーズな出力トルクを実現し、優れた速度安定性を提供します。 さらに、ジュールと鉄損の比率は、損失を減らして効率を改善し、加熱を下げるために特別に最適化されています。
製品のハイライト
- 8 極設計
- フラットアーキテクチャにおける高出力密度
- 安定した速度出力によるスムーズな回転
- 電力損失が少ないため、効率が向上
- 低いコギングトルクで振動を低減
カスタマイズ可能
- コネクタ
- カスタムシャフト - フラット、ローリング加工、直径、長さ
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 32ECF17.6 8B 49 | 32ECF17.6 8B 190 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.26 | 1.26 |
モータの直径 (mm) | 32 | 32 |
最適化方向 | 対称 | 対称 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 7.64 | 7.64 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 34 | 34 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 2.52 | 9.68 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 32 | 32 |
最大連続トルク (mNm) | 32.9 | 32.9 |
最大連続トルク (oz-in) | 4.65 | 4.65 |
電気的時定数 (ms) | 0.5 | 0.51 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.79 | 12.27 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 1.64 | 24.06 |
機械的時定数 (ms) | 11.2 | 11.5 |
モータ定数 (mNm/W½) | 18.3 | 18 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 2.59 | 2.55 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 3 | 3.086 |
最大モータスピード (rpm) | 10000 | 10000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 85 | 17 |
無負荷スピード (rpm) | 5050 | 2610 |
公称電圧 (V) | 12 | 24 |
ローター慣性 (gcm²) | 37.2 | 37.2 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 52680 | 52680 |
熱時定数 (s) | 110 | 110 |
トルク定数 (mNm/A) | 22.95 | 88.19 |
トルク定数 (oz-in/A) | 3.25 | 12.49 |
重さ (g) | 52 | 52 |
重さ (oz) | 1.83 | 1.83 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 |
極数 | 8 極 | 8 極 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_32ecf.dxf | 2D 形式図面 |
|
|
drawing_32ecf.STEP | 3D 形式図面 |
|
|
specifications_32ecf.pdf | 仕様 |
|
|
pr_new_32mm-slotted_flat_motor_jpn.pdf | 新聞発表 |
|
|
brochure_32ecf_flat_motor_flyer_jpn.pdf | 資料 |
|