Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

35ECS60 Ultra EC

35ECS60 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ

35ECS60 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ

35ECS60 Ultra EC

高性能モータのECSシリーズは、極めて厳しい条件下での繰り返しの動作にも耐えることができるよう設計されています。2極の35ECS60ブラシレスモータは、スムーズな動作と長寿命性を確保しながらも大きな連続速度およびピーク速度を低電圧で実現します。35ECS60を使用することで、コンパクトなパッケージで高トルクと高速のバランスを正確にとることができます。 さらに、35ECS60は電動ハンドツールや産業市場の多くに適用でき、寿命を延ばし、信頼性を高めることが可能となります。

製品のハイライト

  • デジタルホールセンサ付
  • 2つの標準長から選択可能
  • DCモータと同等以上のトルクを実現しながらも、さらに長寿命
  • 2極設計を採用した、このサイズのBLDCモータでは、クラス最高の速度とトルク性能
  • 高いピーク負荷を伴う繰り返しサイクルに最適化された熱的挙動
  • 一体型温度プローブ
  • レーザー溶接されたフロントフランジ
  • エンコーダ機能: 磁気、アブソリュートデジタル、サイン/コサインオプション

カスタマイズ可能

  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Connectors
  • Mechnicalintegrationuponrequesthousingfrontrearflangshaft
  • Shaftlengthsupto7mmOD
  • Withouthallsensors

用途

部品番号 35ECS60 10B 10 35ECS60 10B 15 35ECS60 10B 20 35ECS60 10B 8
モータの直径 (in) 1.378 1.378 1.378 1.378
モータの直径 (mm) 35 35 35 35
最適化方向 Symmetrical Symmetrical Symmetrical Symmetrical
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
周囲保管温度範囲 (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 30.1232 30.1232 30.1232 30.1232
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 134 134 134 134
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 0.63 0.94 1.24 0.51
プリロード式ボールベアリング (N) 9 9 9 9
最大連続電流 (A) 20.1 13.2 9.8 25.3
最大連続機械出力(@25°C) (W) 262 262 262 262
最大連続トルク (mNm) 120.6 117.9 115.8 120.6
最大連続トルク (oz-in) 17.08 16.7 16.4 17.08
電気的時定数 (ms) 0.5 0.5 0.5 0.6
ホールセンサ電気位相 (°) 120Degrees 120Degrees 120Degrees 120Degrees
相間インダクタンス  (mH) 0.017 0.037 0.064 0.011
相間抵抗値 (Ohm) 0.032 0.074 0.135 0.02
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.044 0.086 0.147 0.026
機械的時定数 (ms) 1.8 1.9 2 1.6
モータ定数 (mNm/W½) 33.6 32.8 32.3 34.6
モータ定数 (oz-in/W½) 4.76 4.64 4.57 4.9
モータレギュレーション (10³/Nms) 0.89 0.93 0.96 0.832
最大モータスピード (rpm) 40000 40000 40000 40000
標準的な無負荷電流  (mA) 900 500 360 1000
無負荷スピード (rpm) 38500 39000 39300 38900
公称電圧 (V) 24 36 48 20
ローター慣性 (gcm²) 20.4 20.4 20.4 20.4
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 288.888 288.888 288.888 288.888
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 0.8 / 5.7 0.8 / 5.7 0.8 / 5.7 0.8 / 5.7
熱時定数 (s) 1618 1618 1618 1618
トルク定数 (mNm/A) 6.01 8.94 11.83 4.9
トルク定数 (oz-in/A) 0.85 1.27 1.68 0.69
重さ (g) 315 315 315
重さ (oz) 11.11 11.11 11.11
最大コイル温度 (°C) 150 150 150 150
最大コイル温度 (°F) 302 302 302 302
最大連続速度 (rpm) 40000 40000 40000 40000
極数 2pole 2pole 2pole 2pole
ハウジング材質 Stainlesssteelaluminiumflange Stainlesssteelaluminiumflange Stainlesssteelaluminiumflange Stainlesssteelaluminiumflange
Document Document Type Language File Type
drawing_35ecs60.dxf 2DDrawing image/png
drawing_35ecs60.stp 3DDrawing image/png
specifications_35ecs60.pdf SpecificationPage image/png