35ECS80 Ultra ECスロットレスブラシレスDCモータ
35ECS80 Ultra EC
当社のUltra ECスロットレスブラシレスモータ製品の中でも、高性能モータであるECSシリーズは、極めて厳しい条件下での繰り返しの動作にも耐えることができるよう設計されています。2極の35ECS80ブラシレスモータは、スムーズな動作と長寿命性を確保しながらも大きな連続速度およびピーク速度を低電圧で実現します。35ECS80を使用することで、コンパクトなパッケージで高トルクと高速のバランスを正確にとることができます。 さらに、35ECS80は電動ハンドツールや産業市場の多くに適用でき、寿命を延ばし、信頼性を高めることが可能となります。
製品のハイライト
- 2極スロットレス
- デジタルホールセンサ付
- 2つの標準長から選択可能
- DCモータと同等以上のトルクを実現しながらも、さらに長寿命
- 2極設計を採用した、このサイズのBLDCモータでは、クラス最高の速度とトルク性能
- 高いピーク負荷を伴う繰り返しサイクルに最適化された熱的挙動
- 一体型温度プローブ
- レーザー溶接されたフロントフランジ
- エンコーダ機能: 磁気、アブソリュートデジタル、サイン/コサインオプション
カスタマイズ可能
- コイル変更 - 抵抗およびインダクタンス
- コネクタ
- ご要望に応じた機械的構成(ハウジング、フロントおよびリヤフランジ、シャフト)
- シャフト長 & Ø(最大7mm O.D.)
- ホールセンサなし
用途
- 電動ハンドツール
- ナットランナー
- ヒューマノイド ロボット
- 真空ポンプ
- 工業用ファン
- ドリル
-
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
-
-
部品番号 | 35ECS80 10B 8 | 35ECS80 10B 11 | 35ECS80 10B 14 |
---|---|---|---|
モータの直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
モータの直径 (mm) | 35 | 35 | 35 |
最適化方向 | 対称 | 対称 | 対称 |
周囲動作温度範囲 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 134 | 134 | 134 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 0.9 | 1.23 | 1.57 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 9 | 9 | 9 |
最大連続電流 (A) | 22.6 | 16.4 | 12.9 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 330 | 330 | 330 |
最大連続トルク (mNm) | 193.4 | 193.1 | 193.1 |
最大連続トルク (oz-in) | 27.39 | 27.35 | 27.35 |
電気的時定数 (ms) | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120 | 120 | 120 |
相間インダクタンス (mH) | 0.017 | 0.03 | 0.047 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.027 | 0.051 | 0.083 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.039 | 0.063 | 0.095 |
機械的時定数 (ms) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
モータ定数 (mNm/W½) | 52.2 | 52.1 | 52.1 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 7.39 | 7.38 | 7.38 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
最大モータスピード (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 700 | 550 | 430 |
無負荷スピード (rpm) | 27000 | 29500 | 31100 |
公称電圧 (V) | 24 | 36 | 48 |
ローター慣性 (gcm²) | 33 | 33 | 33 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467.319 | 467.319 | 467.319 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 |
熱時定数 (s) | 1822 | 1822 | 1822 |
トルク定数 (mNm/A) | 8.56 | 11.78 | 14.98 |
トルク定数 (oz-in/A) | 1.21 | 1.67 | 2.12 |
重さ (g) | 440 | 440 | 440 |
重さ (oz) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
最大コイル温度 (°C) | 150 | 150 | 150 |
最大コイル温度 (°F) | 302 | 302 | 302 |
最大連続速度 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
極数 | 2 極 | 2 極 | 2 極 |
ハウジング材質 | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ | ステンレス鋼/アルミニウムフランジ |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS80 Ultra EC Specification Page | 仕様 |
|
|
35ECS80 Ultra EC drawing | 2D 形式図面 |
|
|
35ECS80 Ultra EC 3D drawing | 3D 形式図面 |
|