90ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ
90ECF
90ECFブラシレスDCスロット付きフラットモータは、アウターロータを採用し、全長は40mmです。90ECFは、最大1 Nmのトルクを発揮します。性能が最適化された設計により、優れた出力密度とスムーズな出力トルクをコンパクトなパッケージで実現し、さまざまなロボットやオートメーション用途に適しています。
製品のハイライト
- 11極ペア磁気回路
- 最大連続トルク:1 Nm
- センサー付き、センサー無し
- 三相BLDC
カスタマイズ可能
- Connectors
- Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
- Coilmodificationsresistanceandinductance
- Differentoptimizationspeedordirection
- Withouthallsensors
-
設計時間の短縮、オンラインでモータを選択
部品番号 | 90ECF40 8B 34 | 90ECF40 8B 13 |
---|---|---|
モータの直径 (in) | 3.54 | 3.54 |
モータの直径 (mm) | 90 | 90 |
最適化方向 | Symmetrical | Symmetrical |
周囲動作温度範囲 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
周囲動作温度範囲 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
周囲保管温度範囲 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
周囲保管温度範囲 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) | 11.25 | 11.25 |
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) | 50 | 50 |
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) | 24.5 | 9.37 |
プリロード式ボールベアリング (N) | 90 | 90 |
最大連続電流 (A) | 4.1 | 12.1 |
最大連続機械出力(@25°C) (W) | 260 | 260 |
最大連続トルク (mNm) | 1000 | 1080 |
最大連続トルク (oz-in) | 140.2 | 154.3 |
電気的時定数 (ms) | 1.34 | 1.4 |
ホールセンサ電気位相 (°) | 120Degrees | 120Degrees |
相間インダクタンス (mH) | 1.07 | 0.14 |
相間抵抗値 (Ohm) | 0.77 | 0.1 |
ライン間抵抗値 (Ohm) | 0.77 | 0.1 |
機械的時定数 (ms) | 7 | 6.1 |
モータ定数 (mNm/W½) | 256.4 | 282.9 |
モータ定数 (oz-in/W½) | 36.31 | 40.1 |
モータレギュレーション (10³/Nms) | 0.0152 | 0.0125 |
最大モータスピード (rpm) | 5000 | 5000 |
標準的な無負荷電流 (mA) | 250 | 733 |
無負荷スピード (rpm) | 2000 | 1922 |
公称電圧 (V) | 48 | 18 |
ローター慣性 (gcm²) | 5083 | 5083 |
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 71981 | 71981 |
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) | 3.5 | 3.5 |
熱時定数 (s) | 1.35 | 1.35 |
トルク定数 (mNm/A) | 225 | 89.47 |
トルク定数 (oz-in/A) | 31.86 | 12.67 |
重さ (g) | 960 | 960 |
重さ (oz) | 34 | 34 |
最大コイル温度 (°C) | 125 | 125 |
最大コイル温度 (°F) | 257 | 257 |
長さ (in) | 1.57 | 1.57 |
長さ (mm) | 40 | 40 |
極数 | 22pole | 22pole |
ハウジング材質 | Aluminium | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_90ecf.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_90ecf.pdf | SpecificationPage |
|
|
drawing_90ecf.stp | 3DDrawing |
|
|
pr_90ecf_brushless_flat_motor_jpn.pdf | PressRelease |
|