滅菌ギヤヘッド

厳格さが要求される外科用途向けの信頼性が高い滅菌ギヤヘッド

ポルテスキャップ’の精度の高い滅菌ギヤヘッドは、優れた性能と信頼性を誇ります。当社のすべての製品と同様に、お客様のエンジニアと協力して、性能要件を満たすソリューションをすばやくカスタマイズします。当社の一体型遊星ギアヘッドにより、効率的な減速とトルク増加が可能となり、厳しい外科ツール要件を満たすことができます。当社の用途に特化したモータの多くはギアヘッドを標準装備しており、特定の外科用途向けにピーク性能を発揮できるよう最適化されています。

機能

  • 精度の高いギヤヘッドは、ポルテスキャップのすべての標準外科手術用モータで使用可能です。
  • 特定の速度とトルク要件を満たせるように、単段および多段ギヤヘッドを幅広くご用意しています
  • 3,000回超の滅菌サイクルに対応した設計、試験
  • 高速かつ高トルクなポルテスキャップ’の業界トップクラスの外科手術用モータに対応できるよう設計されています

カスタマイズオプションをご利用いただけます

  • 特定の速度やトルク要件を満たすために段数を組み合わせることが可能
  • 挿管(中空シャフト)
  • 出力ジオメトリのカスタマイズ:クロスピン、ツールドライバ、送りネジ、同心または偏心出力
  • 部品の材質のカスタマイズ(PEEK、カーバイドなど)
  • 運動用シャフトシール
  • 代替潤滑材/グリース