関連製品
CNT2440 オートクレーブ対応モータコントローラ
CNT2440
最大1,000回の滅菌サイクルに耐える耐久性と、センサレス駆動を特徴とするPortescap CNT2440オートクレーブ対応コントローラは、設置の複雑さを軽減し、システムの信頼性を高めます。 PortescapのSMS BLDCスロット付き滅菌処理対応モータとBLDCスロットレス滅菌処理対応モータとの完全な互換性を備えたCNT2440オートクレーブ対応コントローラは、バッテリー駆動型の手術用ハンドツールに最適です。
製品のハイライト
- 1,000サイクルのオートクレーブに対応
- Sensorless drive
- オープンループの速度
- 5-24 VDC
- 速度および方向の磁気制御
- 40Aの連続電流により、ポルテスキャップの外科手術用モータで使用可能
カスタマイズ可能
- Triggerfeatureandtravelrange
- Differentoptimizationspeedordirection
部品番号 | CNT2440 |
---|---|
コントロール方法 | オープンループの速度 |
重さ (g) | 60 |
重さ (oz) | 2.11 |
オートクレーブサイクル | 1000 |
最大連続入力電力 (W) | 960 |
寸法 (mm) | 16.5 x 105 x 15 |
寸法 (in) | 0.65 x 4.13 x 0.59 |
公称電圧 - 最大 (V) | 24 |
公称電圧 - 最小 (V) | 5 |
マグネットトリガー | 方向 (FD/REV)、速度 (0-100% PWM) |
フェーズリード | A,B,C |
電力入力 | BATT+, BATT- |
電力リードAWG | 18 |
推奨方向マグネット寸法 (in) | 0.125 x 0.125 |
推奨方向マグネット寸法 (mm) | 3.18 x 3.18 |
推奨方向マグネットグレード | SmCo20 (1:5) |
推奨スピードマグネット寸法 (in) | 0.188 x 0.06 |
推奨速度マグネット寸法 (mm) | 4.76 x 1.52 |
推奨スピードマグネットグレード | SmCo18 (1:5) |
待機電流 (mA DC) | 70 |
最大保管温度 (°C) | 150 |
最大保管温度 (°F) | 302 |
スイッチ波形 | Hybrid of six-step and sinusoidal |
ワイヤー絶縁材 | PTFE |
ハウジング材質 | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_new_cnt2440_autoclavable_controller_May_2022_jpn.pdf | PressRelease |
|
|
drawing_cnt2440.STEP | 3DDrawing |
|
|
drawing_cnt2440.dxf | 2DDrawing |
|
|
specifications_CNT2440.pdf | SpecificationPage |
|
|
brochure_CNT2440_autoclavable_controller_jpn.pdf | Brochure |
|