Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

20ECF

20ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ

20ECF

20mm ブラシレス DC フラットスロット付きモータは、アウターロータ構成を利用し、コイルと磁気構造体の間には、半径方向に管理されているエアギャップがあります。 この性能を最適化した設計は、非常に高い出力密度、スムーズな出力トルクを実現し、優れた速度安定性を提供します。 さらに、ジュールと鉄損の比率は、損失を減らして効率を改善し、加熱を下げるために特別に最適化されています。

製品のハイライト

  • 14 極設計
  • フラットアーキテクチャにおける高出力密度
  • 安定した速度出力によるスムーズな回転
  • 電力損失が少ないため、効率が向上
  • 低いコギングトルクで振動を低減

カスタマイズ可能

  • Connectors
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Differentoptimizationspeedordirection
  • Withouthallsensors

  • 設計時間の短縮、オンラインでモータを選択

    ジャンプ

部品番号 20ECF14 8B 32 20ECF14 8B 16
モータの直径 (in) 0.787 0.787
モータの直径 (mm) 20 20
最適化方向 Symmetrical Symmetrical
周囲動作温度範囲 (°C) -30 to 80 -30 to 80
周囲動作温度範囲 (°F) -22 to 176 -22 to 176
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to 80 -40 to 80
周囲保管温度範囲 (°F) -30 to 176 -30 to 176
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 2.24 2.24
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 10 10
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 1.39 0.7
プリロード式ボールベアリング (N) 2.7 2.7
最大連続電流 (A) 0.7 1.5
最大連続機械出力(@25°C) (W) 9 9
最大連続トルク (mNm) 9 9
最大連続トルク (oz-in) 1.27 1.27
電気的時定数 (ms) 0.16 0.16
ホールセンサ電気位相 (°) 120Degrees 120Degrees
相間インダクタンス  (mH) 0.4 0.12
相間抵抗値 (Ohm) 4.61 1.1
ライン間抵抗値 (Ohm) 4.61 1.1
機械的時定数 (ms) 7.8 7.5
モータ定数 (mNm/W½) 6.2 6.34
モータ定数 (oz-in/W½) 0.88 0.89
モータレギュレーション (10³/Nms) 26 25
最大モータスピード (rpm) 10000 10000
標準的な無負荷電流  (mA) 63 126
無負荷スピード (rpm) 8407 8417
公称電圧 (V) 12 6
ローター慣性 (gcm²) 3 3
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 42.48 42.48
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 23 23
熱時定数 (s) 645 645
トルク定数 (mNm/A) 13.3 6.65
トルク定数 (oz-in/A) 1.88 0.94
重さ (g) 15 15
重さ (oz) 0.53 0.53
最大コイル温度 (°C) 125 125
最大コイル温度 (°F) 257 257
長さ (in) 0.5512 0.5512
長さ (mm) 14 14
極数 14pole 14pole
ハウジング材質 Aluminium Aluminium
Document Document Type Language File Type
drawing_20ecf.stp 3DDrawing application/octet-stream
specifications_20ecf.pdf SpecificationPage application/pdf
20ecf_flat_motor_brochure_jpn.pdf Brochure application/pdf
drawing_20ecf.dxf 2DDrawing application/octet-stream
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_jpn.pdf PressRelease application/pdf