Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


お問い合わせいただくことにより、Portescap がお客様のお問い合わせに対応するためにお客様の詳細を使用することに同意したものとみなされます。
お客様のプライバシーを尊重します。 ご覧ください 詳細については、プライバシー通知をご覧ください。

90ECF

90ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ

90ECF ブラシレス DC スロット付きフラットモータ

90ECF

90ECFブラシレスDCスロット付きフラットモータは、アウターロータを採用し、全長は40mmです。90ECFは、最大1 Nmのトルクを発揮します。性能が最適化された設計により、優れた出力密度とスムーズな出力トルクをコンパクトなパッケージで実現し、さまざまなロボットやオートメーション用途に適しています。

製品のハイライト

  • 11極ペア磁気回路
  • 最大連続トルク:1 Nm
  • センサー付き、センサー無し
  • 三相BLDC

カスタマイズ可能

  • Connectors
  • Customshaftsflatsknurlingdiameterlength
  • Coilmodificationsresistanceandinductance
  • Differentoptimizationspeedordirection
  • Withouthallsensors

  • 設計時間の短縮、オンラインでモータを選択

    ジャンプ

部品番号 90ECF40 8B 34 90ECF40 8B 13
モータの直径 (in) 3.54 3.54
モータの直径 (mm) 90 90
最適化方向 Symmetrical Symmetrical
周囲動作温度範囲 (°C) -40 to 100 -40 to 100
周囲動作温度範囲 (°F) -40 to 212 -40 to 212
周囲保管温度範囲 (°C) -40 to 100 -40 to 100
周囲保管温度範囲 (°F) -40 to 212 -40 to 212
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (lbs) 11.25 11.25
シャフトサポート無し時のスラスト静的圧入力 (N) 50 50
逆起電圧定数 (V/1000 rpm) 24.5 9.37
プリロード式ボールベアリング (N) 90 90
最大連続電流 (A) 4.1 12.1
最大連続機械出力(@25°C) (W) 260 260
最大連続トルク (mNm) 1000 1080
最大連続トルク (oz-in) 140.2 154.3
電気的時定数 (ms) 1.34 1.4
ホールセンサ電気位相 (°) 120Degrees 120Degrees
相間インダクタンス  (mH) 1.07 0.14
相間抵抗値 (Ohm) 0.77 0.1
ライン間抵抗値 (Ohm) 0.77 0.1
機械的時定数 (ms) 7 6.1
モータ定数 (mNm/W½) 256.4 282.9
モータ定数 (oz-in/W½) 36.31 40.1
モータレギュレーション (10³/Nms) 0.0152 0.0125
最大モータスピード (rpm) 5000 5000
標準的な無負荷電流  (mA) 250 733
無負荷スピード (rpm) 2000 1922
公称電圧 (V) 48 18
ローター慣性 (gcm²) 5083 5083
ローター慣性 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 71981 71981
熱抵抗(スロットなし) (°C/W) 3.5 3.5
熱時定数 (s) 1.35 1.35
トルク定数 (mNm/A) 225 89.47
トルク定数 (oz-in/A) 31.86 12.67
重さ (g) 960 960
重さ (oz) 34 34
最大コイル温度 (°C) 125 125
最大コイル温度 (°F) 257 257
長さ (in) 1.57 1.57
長さ (mm) 40 40
極数 22pole 22pole
ハウジング材質 Aluminium Aluminium
Document Document Type Language File Type
drawing_90ecf.dxf 2DDrawing application/octet-stream
pr_90ecf_brushless_flat_motor_jpn.pdf PressRelease application/pdf
specifications_90ecf.pdf SpecificationPage application/pdf
drawing_90ecf.stp 3DDrawing application/octet-stream