業界トップクラスの性能と信頼性

ポルテスキャップは30年間にわたり業界のリーダーとして、外科用ツール設計者のために滅菌可能で強力なモータを提供してきました。

外科医のニーズに応える性能...

理想的なトルクと速度

当社の完全にカスタマイズ可能な滅菌モータは、最大トルク6.5 Nm、最高速度100k RPMを実現可能です

独自のカプセル化技術

安全性、信頼性、環境保護性を最大限に高める、他の追随を許さない内部コンポーネントの保護レベル

優れた熱の放散性

ほとんどのオートクレーブ設計と比べ、スロット付きモータの巻線は熱の放散性がより向上したため、さらに高いトルク密度を実現します

お望みの精度が得られます

速度や位置の正確な制御が必要な用途向けのオートクレーブ対応エンコーダなど、ニーズに合わせてカスタマイズします

...さらに現場での信頼性を確保します...

Industry Leading Performance
  外科手術用モータ
(SM)
外科手術用モータエクストラライフ
(SMX)
外科手術用モータプレミアムライフ
(SMP)
説明 低負荷用途向けのバリューオプション 業界標準を決定付けるポルテスキャップの信頼性 最先端のモータ技術と信頼性による製品のカスタマイズ
滅菌サイク
500+ 1,000+ 3,000+
絶縁
耐力
耐500V設計 耐1,600V+にカスタマイズ可能 耐1,600V+にカスタマイズ可能
価格 $ $$ $$$