比類なきカスタムモータ設計能力...
電気的性能(例:速度、トルク)
機械的特徴(例:シャフト、マウント)
特殊機能(例:一体型制御、防水)
ユニークさ - 飽くなきチャレンジ
最短2週間で小規模なカスタマイズに対応
当社のカスタマイズ能力をご覧ください...必要な製品寿命を適切な価格で...
外科手術用モータ (SM) |
外科手術用モータエクストラライフ (SMX) |
外科手術用モータプレミアムライフ (SMP) |
|
説明 | 低負荷用途向けのバリューオプション | 業界をリードするポルテスキャップの信頼性 | 最先端のモータ技術と信頼性をそのままに製品をカスタマイズ |
オートクレーブサイクル | 500+ | 1,000回以上 | 3,000回以上 |
絶縁 強度 / 耐電圧 |
500 Vの耐電圧設計 | 1,600 V以上の耐電圧にカスタマイズ可能 | 1,600 V以上の耐電圧にカスタマイズ可能 |
価格 | $ | $$ | $$$ |