Ultra ECTM プラットフォームは、従来のBLDCでは達成できなかったより高トルクや高スピード等、お客様の幅広いご要望にお応えする3つのファミリーを提供します。独自技術取得のUコイルは鉄損を最小限に抑え 効率が良く動作温度が低くなります。
超高速で高応答性をお探しですか? ECS モータは高速でダイレクトドライブの用途に合わせています。
- 高速時に高出力で高効率
- 50,000rpmで継続的に機械的出力180Wでデザインできます
- ダンピングシステムにより静か/低ノイズ-低振動
小型でありながら超高トルクをお探しですか? ECT 多極モータは .より大型のモータのトルク性能に近づきます。
- 低スピード時でも高トルク
- 高トルク密度
- 負荷がかかってもスピード低下が少ない
プレミアムな性能を妥協しないで、最大限コストに優れたモータをお探しですか?ECP 2 極モータは、スピードとトルク性能の適切なバランスを提供します。
- コスト効率が良く、ほとんどの用途に対応
- 競合モータより、30%高い連続トルクの提供が可能
- 競合モータより、100%高いパワーの提供が可能
スロットレスブラシレスモータ
モータの直径 (mm) | モータの直径 (in) | 無負荷スピード (rpm) | 標準的な無負荷電流 (mA) | 最大連続機械出力(@25°C) (W) | 最大連続トルク (mNm) | 最大連続トルク (oz-in) | トルク定数 (mNm/A) | トルク定数 (oz-in/A) | 最大モータスピード (rpm) | 仕様 | CAD | 3D CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 |
|
|
|
|
16 | 0.63 | 31550 | 160 | 19 | 7 | 1 | 26.9 | 3.8 | 39000 |
|
|
|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 |
|
|
|
|
16 | 0.63 | 14100 | 120 | 19.3 | 13.93 | 1.98 | 35.99 | 5.09 | 15900 |
|
![]() |
|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
|
|
|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 15700 | 60 | 80 | 29.4 | 4.16 | 26.97 | 3.82 | 47000 |
|
|
|
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 8050 | 40 | 120 | 50.5 | 7.15 | 28.27 | 4 | 38000 |
|
|
|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0.866 | 68500 | 300 | 120 | 26.8 | 3.8 | 6.6 | 0.93 | 73000 |
|
|
|
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 47000 | 210 | 180 | 45.9 | 6.5 | 7.3 | 1.03 | 60000 |
|
|
|
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 |
|
|
|
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0.866 | 11950 | 155 | 54 | 41.6 | 5.89 | 28.08 | 3.98 | 20000 |
|
|
|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0.866 | 20370 | 370 | 86 | 66.9 | 9.47 | 25.97 | 3.68 | 20000 |
|
|
|
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0.866 | 18550 | 435 | 104 | 98.8 | 13.99 | 30.79 | 4.36 | 20000 |
|
|
|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 1100 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
|
|
|
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 |
|
|
|
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1.378 | 39300 | 1000 | 262 | 120.6 | 17.08 | 11.83 | 1.68 | 40000 |
|
|
|
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1.378 | 31100 | 700 | 330 | 193.4 | 27.39 | 14.98 | 2.12 | 40000 |
|
|
|