医療用真空ポンプ

医療用のエアポンプや真空ポンプ は、いくつもの重要な患者ケア用途で 不可欠な役割を果たしており、高い信頼 性と静かな動作で患者の安全性と快適性を 確保する必要があります。ポンプの性能や動作 の静かさは、ポンプを駆動するモータによって決ま ります。
圧縮空気およびガス、真空や液体移送などの技術を幅広い 医療用途で使用している業界をリードするサプライヤーの1社 が、ポルテスキャップに問題解決を打診してきました。同社は、医療 用ポンプのノイズが大きいという問題を解決したいと考えていました。
医療用途で低ノイズ要件の経験を有するポルテスキャップのエンジニア は、標準的なDCブラシレスモータのベアリングシステムが経年劣化したため に、それを制御するコンプレッサーポンプのノイズレベルが上がってしまったこと にすぐに気付きました。そのため、モータの耐用期間を通じてベアリングのプリロード を一定に維持できるボールベアリングを設計することで、この問題に対処しました。この ソリューションにより、モータの疲労、振動ノイズが原因のモータの故障などが発生する可 能性を低減できました。
ポルテスキャップのソリューションを使用する前は、設置されたモータの4%に対し、 ノイズに関するメンテナンスを毎年行わなくてはなりませんでした。26BC 6Aモー タを採用してからは、ノイズに関するメンテナンスを削減できました。電子整流 と速度制御機能が統合されたポルテスキャップの26BC DCブラシレスモー タを使用することで、入院時に患者の快適性を向上させる静かで信頼性 の高いソリューションを提供できました。