マッサージローラー

体の軟組織に余分なリンパ液が たまってむくみが生じるリンパ浮腫 は、リンパ排出マッサージで治療できる 病気です。この優しいマッサージでは、独 立駆動のローラーを備えたハンドヘルドデバイ スを使用し、リンパ排出を促進してむくみを低減し ます。ブラシ付きDCモータで駆動するローラーには、 マッサージが必要な体の各部位に対応できるように各種 サイズが用意されています。
欧州のある大手デバイスメーカーは、自社の次世代マッサージ ローラーを駆動する各種モータを開発できないかと、ポルテスキャッ プに打診しました。あらゆるハンドヘルドデバイスと同様に、モータには コンパクト、高出力密度、高効率が求められました。また、新たなモータ設計 には1,500時間の長寿命も求められ、追加導入の可能性も踏まえて従来のロー ラー設計にも適合する必要がありました。
お客様は、モータの開発期間として、非常に短い18ヵ月未満を希望されました。ポルテス キャップは以前に対応した医療用ハンドツール用途の経験を活かし、提示された期限を守 ることができました。当社のチームは、Athlonix™ 17DCTブラシ付きDCモータの設計に おいて、自らが持つ業界知識を活用したのです。マッサージローラー用に7種類のカ スタムモータを作成し、そのすべてで大半の部品を共通化することにより、コスト の最適化を実現しました。また、ポルテスキャップの研究開発チームはカスタ ム遊星ギヤボックスも開発し、モータの出力を向上しつつ目標仕様を達成 したのです。