外科用ハンドツール - 生検装置

真空補助乳房生検(VABB) は、乳癌の検査を行う際に使用 する新たな選択肢となっています。 VABBでは、1本の革新的な挿入プローブ で乳房から組織サンプルを入手し、癌の検 査を行います。その組織は、小さなしこりや触診 できないしこりから入手します。VABBは、複数の針 を皮膚に通して挿入する必要のある従来の針生検とは 異なります。
ある大手医療機器メーカーは、自社の生検装置で針のメカニズ ムを駆動する既存モータを置き換えることができないかと、ポルテス キャップに打診しました。この置き換えには慎重を期す必要があり、ノ イズ低減とさらにコンパクトな形状という特徴を持つモータとギヤボックス が依頼されました。ポルテスキャップのエンジニアは、ギヤヘッドを一体化した B0512Nスロット付きSMSブラシレスDCモータのカスタム構成を設計することで、 お客様の要件を満たしました。このカスタム設計により、モータギヤボックスの ノイズを62%低減し、モータの直径を16mmから13mmに小型化しつつ、トル ク出力を向上させたのです。