外科用ハンドツール – 小骨手術

外科用ハンドツールは、さま ざまな医療処置において外科医 を支援する不可欠な装置であり、効 率的で信頼性の高いモータソリューショ ンを必要とします。これらのモジュラー型ハ ンドツールシステムは、手術中にドリル、のこぎ り、パルス洗浄器などのさまざまなアタッチメント を活用します。
ある大手外科用ツール企業は、小骨および外傷手術用の モジュラー型ハンドツールシステムを駆動できる信頼性の高い モータソリューションを必要としていました。このモータは、既存の 競合他社製モータの当面の代替品としても使用される予定でした。ポ ルテスキャップは、このお客様の設計要件のあらゆる側面を満たすため、 何度も試行錯誤を重ねました。エンジニアは、既存のツール設計に適合させ るために必要なカスタム製品を開発するため、サイズ9の歯車モータを選択しまし た。 B0912N10スロット付きDCブラシレスSMSモータを使用することで、変更され たハンドツールバージョンは完全適合機能要件を満たしました。
ポルテスキャップのモータは、オートクレーブ寿命試験にも合格しており、 1,100回以上のオートクレーブサイクルを完了しました。効率的なモータ設 計により、モジュラー型ツールシステムは既存のモータ設計を使用する 場合よりも静かで軽く、信頼性の高いものになりました。