融着接続機

ある大手の融着接続機メー カーは、自動ジャケットストリッ パーモジュールを駆動するために、 費用対効果の高いソリューションを必 要としていました。融着接続機は、熱加工 によって別々のガラス光ファイバーの末端同士 を接続します。自動ストリッパーは、融着接続の準 備として、光ファイバー周囲のポリマーコーティングを 除去します。ガラスファイバーは壊れやすいため、取り扱い は正確に行う必要があります。モータは、ファイバーが損傷し ないように、指定された一定の速度で動作する必要があります。
ポルテスキャップは、厳格な速度要件を満たすため、カスタマイズされ たAthlonix™ 16N78ブラシ付きDCモータとB16ギヤヘッドを提供しました。 モータは反復プロセスを通じ、ノイズを最小限に抑えて目的の速度で動作する ようにカスタマイズされました。また、ストリッパーモジュールに適用した際に、 速度の変動も発生しませんでした。
ポルテスキャップのソリューションは競合他社のモータを簡単に置き換え、 同等の性能をより低コストで実現したのです。
B16ギヤヘッド