수술용 핸드 툴 - 소형 뼈 및 외상

소형 뼈 및 외상 수술을 위한 핸드헬드 수술용 툴은 과도한 열을 발생시키지 않고 수술하는 데 필요한 강 력 하 고 효 율 적 이 며 가 벼 운 모 듈 형 기기입니다. 수술의 민감한 특성을 고려하면 소음도 적어야 하고 많은 횟수의 고온고압 처리 주기도 견딜 수 있어야 합니다.
유럽의 한 소형 뼈 전동 공구 의료 기기 제조업체에서 1,600회 이상의 고온고압 주기를 처리할 수 있는, 소형 패키지에 고전력을 제공하는 강력한 모터 솔루션을 개발하고자 Portescap에 문의해 왔습니다. Portescap은 수술용 핸드 툴 분야의 방대한 경험을 바탕으로 B0912N1016 무브러시 DC 슬롯형 SMS 모터를 이용한 솔루션을 개발했습니다. 슬롯형 설계로 툴에 필요한 높은 피크 토크 기능을 제공한 한편, 센서리스 구성으로 모터에서 여러 멸균 주기를 견딜 수 있는 기능을 개선했습니다. Portescap 엔지니어는 또한 응용분야의 기타 특수한 기계적 요구 사항을 수용하도록 설계를 수정했습니다. 최종적으로, 사용 중인 모터의 성능을 능가할 뿐만 아니라 높은 효율과 낮은 모터 온도를 실현하는 전력 밀도가 높은 솔루션이 탄생했습니다.