ガスダイアフラムポンプ

ヨーロッパのある大手ポンプ メーカーは、医療器具、ライフサ イエンスアプリケーション、およびガ ス検知装置の革新的なガスフロー用マイ クロポンプを駆動するモータを必要として いました。このマイクロポンプは、通常はバッテ リー電源で動作するため、バッテリー寿命を最大限 に延ばす高効率モータを必要とします。
具体的なモータ要件は、コンパクトで軽量な設計、高効率、一 連の気流および圧力要件に対応できるバンドの柔軟性でした。ポ ルテスキャップは、このメーカーとコラボレーションしているときに、 必要な電圧および気流を満たすための各種の巻線オプションを備えた、 改良されたブラシ付きDCモータを推奨しました。モータの巻線オプションに よって速度/トルク性能が最適化され、各ポンプ構成が個々の用途と電圧入力に 必要な特定の気流を満たせるようになりました。
ポルテスキャップのAthlonix™ 12GS88ブラシ付きDCモータは、製品寿命、 効率、出力密度の点で競合他社の設計を上回るソリューションをもたらしま した。このポンプメーカーは、必要な要件をすべて満たすモータを手に入 れただけでなく、複数の電圧オプションが含まれるようにカタログオ ファーを広げ、より広範な市場ニーズに対応できるようにもなりま した。

Download a PDF of this article
Highlights
- ブラシ付きDCモータ
- バッテリー寿命の 最大化
- エネルギー効率の 高いコアレス設計
- カスタマイズされた 巻線オプション
- 軽量であること