ロータリータトゥーマシン

欧州のタトゥーマシンメーカー は、既存のタトゥーマシンの機能の 改善と人間工学の向上を望んでいまし た。従来のコイルマシンに比べて設定が容 易で動作が静かなため、タトゥーアーティスト は自分たちの店でロータリータトゥーマシンを愛用 しています。ロータリーマシンは、小型のDCモータを 使用してニードルを駆動し、装置を軽量化しているため、 アーティストの負担を最小限に抑えます。これにより長い時間 をかけて複雑な模様を彫るのに専念できます。
ポルテスキャップは、既存のロータリーマシンの設計より改善された 出力とトルクの能力を備えたDCモータを提供してほしいという提案を受 けました。ポルテスキャップのプロトタイプチームは概念実証用モータを開発 し、ロータリーマシンの性能の評価と最適化に取り組みました。その手段として、 Athlonix™ 16DCTブラシ付きDCモータが使えるように設計を変えました。この設計 変更には、磁力を増したネオジム磁石で出力を上げたことや、シャフトをカスタマイズして タトゥーマシンメーカーの取り付け要件を満たしたことなども含まれます。
ポルテスキャップのソリューションは、コンパクトなパッケージにより高いトルクと 運転出力を提供し、人間工学の向上と装置の軽量化を実現しました。