外科用ハンドツール - 関節鏡シェーバー

外科用ハンドツールは、手や手首 の手術などさまざまな医療処置にお いて外科医を支援するのに不可欠な装置 です。外科用ハンドツールの製造業者は、製 品の設計および製造において困難な課題に直面 しています。外科医は、軽量で発熱が少なく、複数の オートクレープサイクルに耐えれるツールを求めている からです。また、これらの処置のデリケートな性質を踏まえ ると、ツールは低ノイズである必要もあります。
ある大手外科用ツール企業は、小関節の関節鏡手術に使用される シェーバーハンドピースを駆動できる小型歯車モータを必要としていま した。ポルテスキャップはこの製造業者と協力し、修正されたサイズ5の歯車 モータに焦点を合わせ、お客様の要件を満たすカスタムのスタック長と筐体を 迅速に開発しました。研究・開発チームは、変速機を一体化したB0512シリーズのス ロット付きDCブラシレスSMSモータを基準として使用し、耐久性を最大限に高めるため にTeflonでコーティングされた歯車を含む最適なソリューションを開発しました。
完全にカスタマイズされたプロトタイプが5週間でお客様に引き渡され、重要なオートク レープテストを含むすべての試験基準を満たしました。ポルテスキャップ製のモータ は、競合他社の設計を上回るパフォーマンスを発揮し、オートクレープ寿命試験 において次点の競合設計の8倍以上の耐久性を実証しました。このシェーバー 装置は、長さの短縮と軽量化によるエルゴノミクスの向上の恩恵を受け、 より強力かつ正確で使いやすさも重視したツールになりました。

Download a PDF of this article
Highlights
- スロット付きBLDC 技術
- 高効率設計
- 低熱・軽量
- 高トルク・高速機能
- 1,000以上のオートク レーブ対応サイクル