外科手術用のこぎり

さまざまな医療処置を支援するハ ンドヘルドデバイスは外科医のツール ボックスに欠かせません。これらのツー ルに動力を供給する精度の高いモータはコ ンパクトで、効率的であり、費用対効果に優れ た、信頼性の高いものでなければなりません。
米国に拠点を置く医療機器メーカーは、インプラントで骨 を切ったり、穴を開けるために使用する外科用ツールのモー タを供給するサプライヤーについて、信頼性の問題に直面してい ました。その医療機器メーカーは別のサプライヤーを探すとき、2つ の重要な要件を満たすことを望んでいました。その要件は摩耗したモー タベアリングを交換できる機能と数千におよぶオートクレーブサイクルを実 現できるモータであることです。
ポルテスキャップは、マイクロ技術、オートクレーブソリューション、そして繰り返し行 われるプロトタイピングを通して最適なソリューションを提供する能力を有した広範な 専門知識を根拠に、改良されたモータのサプライヤーとして選ばれました。ポルテス キャップのエンジニアは、ベアリングの交換を容易にする取り外し可能なロータ を備えた耐久性のあるB1210N1021スロット付きDCブラシレスSMSモータ を選択しました。広範囲に及ぶ認定試験手続きを通して、そのモータは 1,500回以上のオートクレーブサイクルを達成しました。結果として、 モータの信頼性が高まり、医療施設のサービスコストも下がりま した。

Download a PDF of this article
Highlights
- 高い信頼性と効率性
- 優れたトルク/パワーレ シオ
- 過酷な環境に耐える
- カスタマイズ可能な 設計
- 静かな動作、少ない 振動