Browse News Categories
Additional Resources
アテレクトミー装置

アテレクトミー装置は、動脈内にカ ルシウムが蓄積した患者の救命医療 において、外科医を支援します。モータ駆 動の回転装置を動脈内に挿入し、遠心力と研 磨作用を組み合わせて蓄積されたプラークを除 去することで、ステントを挿入するための準備を行い ます。
ある大手医療機器メーカーは、他社モータの代替品として、 高効率で動作し、高速動作が可能で、熱の発生を最小限に抑 え、費用対効果の高いモータを設計できないか、ポルテスキャップ に打診しました。オペレータの快適性を維持するには、ハンドヘルド ツールの温度を低減することが重要になります。
ポルテスキャップのクイックプロトタイプチームは顧客と協力し、形状、適合 性、機能を中心に検討を進めました。最終的にUltra™ 16ECS DCブラシレスモー タが選択され、ツールは求められる温度、速度、トルク仕様の範囲内で動作しました。 ブラシレスモータ設計に対するポルテスキャップの中核技術により、チームは必要なモー タ特性を特定し、性能と価格に対する顧客要件を満たすことができたのです。