Browse News Categories
Additional Resources
シートアクチュエータ

ビジネスジェットやワイドボディ 商用ジェット旅客機のキャビンシート には、乗客の快適性を高めるために電動 シート調整機能が搭載されています。経験豊 富なモータ設計者は、シート作動システムの信 頼性、軽量化、静粛性を確保して最適な乗り心地を 実現するために必要となる、高品質、軽量、EMIフィル タリングといった航空用途のニーズを熟知しています。
ヨーロッパのある航空電子機器メーカーは、ポルテスキャップが 提供する高効率で低ノイズのブラシ付きDCモータのポートフォリオ が自社のシート作動システムを改善するために最適なソリューションで あると評価しました。そして、新たなシート作動設計にポルテスキャップの 25mmブラシ付きDCコアレスモータを採用しました。同社の厳しい航空要件 を明確に満たす25GT2R82モータは、カスタマイズによって幅広い温度範囲に対 応するため用途の仕様を満たし、パワーオフブレーキと組み合わせることで電源が オフの場合でも位置をロックできます。

Download a PDF of this article
Highlights
- 長寿命を実現する 堅牢設計
- 軽量
- コンパクトなハイパ ワー設計
- 高い信頼性と再現可 能なパフォーマンス
- 複数のカスタマイズ オプション