Browse News Categories
Additional Resources
セキュリティ追跡システム

輸送中の商品盗難は多くの国で深 刻な問題となっています。運送会社は 最新の追跡技術を活用することで、輸送 中の荷物を追跡できるだけでなく、無断で商 品に手を付けられた場合も運送者に通知でき ます。電動式のロックシステムを使用し、商品に取 り付けたセキュリティケーブルとモータを接続すること で、許可なく商品に手を付けられた場合はモータで検知 し、外部の追跡システムに直ちに報告できます。
ヨーロッパのあるセキュリティシステムメーカーは、このような用途 でポルテスキャップのクイックプロトタイプチームと協力しました。ポ ルテスキャップのチームは2週間足らずで複数の評価用サンプルを用意し たため、顧客は他社のモータソリューションの契約期間が終了する前に、ポル テスキャップのソリューションをしっかりと検討できました。そして評価期間の間 に、ポルテスキャップのAthlonix™ 16DCTブラシ付きDCモータソリューションが既 存の他社モータよりも優れた選択肢になると判断しました。モータの最適な選択肢をす ばやく判断し、顧客の要件に合わせて商品をカスタマイズできるポルテスキャップの能力 が、セキュリティ確保の鍵となったのです。
B16ギヤヘッド