Browse News Categories
Additional Resources
免疫測定装置

免疫測定装置は、抗体や免疫 グロブリンを用いて溶液中の高分 子の存在または濃度を測定するため に使用する装置です。検体と呼ばれるこ との多い高分子は、血清や尿などの体液内に 見られ、医療や研究のために免疫測定法を用い て頻繁に測定されます。免疫測定装置では、装置内 で液体を移動させるためにサンプリングアームを使用し ます。
ある大手医療機器メーカーは、自社の診断装置の性能を向上させ たいと考えていました。モータソリューションにおける課題は、アーム をすばやく動かしつつ、現在のモータが占有している面積を削減すること でした。ポルテスキャップのチームは、お客様の要件を満たすため、一体型の カスタムギヤボックスを使用したブラシ付きDCモータソリューションを迅速に 開発しました。30GTブラシ付きDCモータは優れた出力と高速・高トルクをもたら すため、モータの占有面積を増やすことなく、お客様が求める診断アームのす ばやい動きを実現できました。
R32カスタムギヤヘッド