Browse News Categories
Additional Resources
半導体ウエハーチッ プローダー

半導体ウエハーの試験は、多くの 商業用エレクトロニクス用途で使用 されるさまざまなチップの製造において 重要なステップです。そのような用途では、 ウエハーローダーがウエハーをカセットから検 査ステーションに搬送し、ウエハーが慎重に実装さ れると、ローダーは元の位置に戻って次のウエハーを 受け取ります。ある半導体機械メーカーは、現状のモータ ソリューションを搭載したモータ駆動のローダーシステムにお いて、出力シャフトが破損することに気付きました。
ポルテスキャップのエンジニアは現在のモータ設計を分析し、問題の 根本原因を特定してから、より堅牢なモータとギヤボックスを使用してシャ フトの破損を防ぐことを提案しました。エンジニアチームが提案したのは、 Athlonix™ 16DCTブラシ付きDCモータとR16ギヤヘッドでした。このモータは加 速寿命試験の結果、用途に対する堅牢性が確認されました。本体温度を低減して性 能を向上させ、用途に対して一貫した性能を示す16mm Athlonixブラシ付きDCコアレス モータとギヤボックスを用いた設計により、寿命試験の要件を簡単に満たすことができたの です。
R16ギヤボックス