Browse News Categories
Additional Resources
土地測量機器
April 12, 2022

新型の産業用測定機器により、従 来の水準測量工具に代わり、ひとり の要員がボタンひとつですべての測定用 途に対応できるようになりました。モータが レーザー素子を回転させて、乾式壁の設置、イ ンテリアデザイン、屋外の水準測量など、さまざま な建築過程での測定結果を収集します。
大手の建築工具プロバイダがポルテスキャップにアプロー チし、既存の競合他社のモータに取って代わるバリューエン ジニアリングに基づくソリューションを開発しました。ポルテス キャップの迅速に対応するプロトタイプチームはお客様と協力して、 最適なオプションとして一体型のケーブルコネクタ、プーリ、取付板を備 えたブラシ付きモータの設計を創り上げました。その優れた速度とトルク 性能、そしてエネルギー効率の設計から、Athlonix™ 16DCPのモータを選び ました。チームは認定用のプロトタイプを短期間で納品するという課題に挑み、 2週間以内で実現しました。ポルテスキャップはお客様の総合的なニーズに着目し、 既存の競合他社の設計よりパッケージコストを10%以上削減しました