Browse News Categories
Additional Resources
呼吸治療 - サイドチャネルブロア

睡眠時無呼吸症候群および 慢性気管支炎の呼吸治療には、 信頼性、快適性、静音性に優れ、 患者に必要な風量を生み出せるデバイ スが必要です。このような治療の1つは、 人工呼吸器内の空気移動を補助するサイド チャネルブロアで提供されます。
独自のプロセスを活用して最良の空気流を提供してい る、ヨーロッパのある医療機器メーカーは、ポルテスキャッ プと協力してサイドチャネルブロア向けの信頼性の高いモータ ソリューションを開発しました。ブロアは、空気流要件が異なる成 人患者と若年患者の両方に使用されます。ポルテスキャップのエンジ ニアは、医療用アプリケーションに関する以前の経験を活かし、顧客と緊 密に連携して適切なモータソリューションを決定するとともに、UL/CE要件も 満たしました。ブラシレススロットレスUltraTM 22ECSモータは、アプリケー ションに必要な動作速度である40,000 rpmを余裕で満たし、必要な流 量を達成しました。このアプリケーションを成功させるための重要な 鍵の1つは、ポルテスキャップの迅速な対応と顧客のニーズに合わ せてモータソリューションを最適化する能力でした。