Browse News Categories
Additional Resources
外科用マイクロデブリッダー

電動ハンドヘルドデバイスは、さ まざまな医療処置において外科医を 支援し、反復性と信頼性の高い結果を実 現するための重要な要素となります。このよう なツールに使用するモータは、コンパクトで効率 的なだけでなく、経済的で高速動作も可能でなくては なりません。
アジアのとあるメーカーは、鼻孔内の組織や腫瘍を切除する外 科用電動ツールであるマイクロデブリッダーを動作させるための費用 対効果に優れた高速モータを提供できないかと、ポルテスキャップに打 診しました。同社は、ツールのブレードをより高速で回転させて結果を改善で きる、性能の優れたモータを求めていました。
ポルテスキャップの研究開発チームは、お客様の依頼があってから1週間以内に、すべて の要件を満たす適切なソリューションを提示しました。B06スロット付きSMSブラシレスDC モータは、長寿命、高速動作、優れた価格対性能比を特徴としています。また、このモータに は重量を最適化できるという付加価値もあります。軽量なためツールが使いやすくなり、 外科医の手の疲労軽減にも役立ちました。お客様からは、競争力の高い価格と高品 質を備えたソリューションを提供できるポルテスキャップの能力と業界における 経験を高く評価いただきました。

Download a PDF of this article
Highlights
- 最大100,000 rpmの 高速動作
- 直径わずか12.7 mm
- 高い動作効率
- 高出力/高パワーウェ イトレシオ
- 信頼性が高く長寿命
- 過酷な環境に耐える