Browse News Categories
Additional Resources
バッテリー駆動誘引 結束工具

農業分野に特化したプロ向け携帯 型電動工具は、環境に優しく、軽量で 効率的、そして低電圧で動作できるよう 設計されています。その一例が、ブドウ畑の 枝を正しい位置に揃えるために使用する誘引結 束工具です。2つのモータを使用するこの革新的 な装置は、枝にタイを巻き付け、切断します。この機 構は、市販されている競合他社の工具と比べてサイクル タイムが5倍になるなど、生産性を劇的に向上させます。
ヨーロッパのある携帯型工具メーカーは、ポルテスキャップのデ ザインエンジニアに、工具設計において物理的・性能的要件を満た す効率的なモータソリューションの設計を依頼しました。当社の研究開 発チームは、ブラシ付きDCコアレス設計で、低電圧で高効率な性能を発揮 するコイル巻線を搭載したプロトタイプを3週間かからずにお客様にお届けし ました。
Athlonix™ 24DCTコアレスモータソリューションは、バッテリーの寿命を延ばすこと で、使用可能な動作時間を延ばしました。軽量かつコンパクトなツールで操作性が向上し、 さらにバッテリーの長寿命化によりランニングコストの削減も実現しました。
Download a PDF of this article
Highlights
- コンパクトなブラシ 付きDCモータ
- コアレス構造
- 高性能ネオジムマグ ネット
- 堅牢かつ軽量なデ ザイン
- ブラシが長寿命
- 高効率で低消費電力