Browse News Categories
Additional Resources
レーザーフォーカスメカニズム – レーザーカッティングシステム

レーザーカッティング機器に は、希望のカッティング結果を 実現するための正確なレーザー制 御が求められます。カッターにとって重 要な部分は、レーザーヘッド内にあるレー ザーフォーカスメカニズムです。その軸でレー ザーの焦点を合わせ、最適かつ正確なカッティン グを実現します。
産業用レーザーシステムを専門とするあるファイバーレー ザーメーカーは、高い効率で加速度を向上させるカスタムソ リューションを開発できないかと、ポルテスキャップに打診しまし た。ポルテスキャップのクイックプロトタイプチームは、Ultra EC™ 16ECPスロットレスDCブラシレスモータを使用したソリューションの可 能性に気付きました。また、クローズドループ位置決めシステムの制御を実現 するには、一体型エンコーダも必要でした。エンコーダから伸びる標準的な リボンケーブルはレーザーヘッドの頻繁な動作に耐えられないため、ポル テスキャップのエンジニアはさらに堅牢で柔軟なディスクリートリード 線を使用して、リード出口部の設計を改良しました。お客様は、カ スタマイズされたソリューションで用途に必要な位置決め制御 と堅牢性を実現できて満足していると述べています。