Browse News Categories
Additional Resources
バッテリー駆動チェーンソー

農業分野に特化したプロ向け携 帯型電動工具は、環境に優しく、軽 量で効率的に動作できるよう設計され ています。例えば、バッテリー駆動のチェン ソーでは、回転するチェーンに絶えず潤滑油を 供給するために外科手術用のポンプが組み込まれ ています。ポンプ本体を適切に動作させるためには、 高品質かつ高性能なモータが必要です。
ある携帯型工具の大手メーカーは、ポンプ設計において物理 的要件を満たす効率的な48V DCモータソリューションに着目し、 ポルテスキャップのデザインエンジニアに設計を依頼しました。そこで 当社の研究開発チームは、ブラシ付きDCコアレス設計で効率的な性能を 実現するために、カスタムコイル巻線を開発しました。
高出力密度・コアレス設計の効率的なAthlonix™ 16DCTブラシ付きDCモータによ り、使用可能な動作時間が増え、バッテリー寿命も延びました。軽量・コンパクトで 使い勝手が良く、低消費電力と効率性改善により所有コストを削減できることが ユーザから評価されました。

Download a PDF of this article
Highlights
- コアレス構造
- 高性能ネオジムマグ ネット
- 堅牢かつ軽量な デザイン
- ブラシが長寿命
- 高効率、低消費電力
- ギヤヘッドオプション