Browse News Categories
Additional Resources
眼科手術用の外科ツール

眼科医は、白内障手術で外科 ツールを使用する際に、手を安 定させる必要があります。眼内レンズ (IOL)インジェクタは、濁った水晶体を取 り除いた後、新しいレンズを眼の中に挿入す るために使用します。IOLインジェクタは小型の ハンドツールで、モータとリードスクリューを組み合 わせることにより、巻かれたレンズをチューブから眼の 中に押し込みます。眼の中に挿入されると、レンズが開いて 正しい位置に収まります。
ある医療機器メーカーは、自社のIOLインジェクタに組み込む小型 モータを提供できないかと、ポルテスキャップに打診しました。その モータには、長さができるだけ短く、必要な速度と荷重点を満たし、多数 のオートクレーブサイクルに耐えられることが求められました。ポルテスキャッ プは多くの技術を有するため、この用途に適合する選択肢がいくつかありました が、エンジニアは軸の長さを最小限に抑えるために、ギヤボックスを一体化したポル テスキャップのB0508スロット付きSMSブラシレスDCモータを最終的に選択し ました。オートクレーブ対応モータの最先端技術により、1,000回以上のオー トクレーブサイクルに必要な耐久性を提供しつつ、速度と荷重点の要件も 満たすことが可能となったのです。

Download a PDF of this article
Highlights
- ギヤボックスを一体 化したスロット付き BLDC技術
- 1,000回以上のオー トクレーブに対応
- 高出力密度
- 軸の長さを低減
- 容易にカスタマイズ可能