Browse News Categories
Additional Resources
ハンドヘルド膀胱スキャン装置

膀胱スキャン装置は、超音波を 使用して膀胱内の尿の量を測定し ます。小さなスキャナーが複数のトラ ンスデューサーを回転させ、膀胱から跳 ね返ってきた音波からデータを収集します。 これにより、尿の量を計算することが可能にな ります。この装置は、患者が自発的に排尿できない 医療的緊急事態である尿閉の状態にあるかどうかを 評価する上で鍵となるものです。
ある医療機器メーカーは、利用可能な低電圧と電流を使用し てバッテリー式ハンドヘルド超音波装置を駆動する、コンパクトで 効率的なモータを必要としていました。この会社は、モーションコント ロールのサプライヤーとしてポルテスキャップを選択しました。ポルテス キャップは、医療機器用の小型モータの製造に関する高度な専門知識と豊 富な経験を備えていたからです。
このお客様は当初、従来のキャンスタック型ステッピングモータを装置に使用するこ とを検討していました。しかし、ポルテスキャップの研究開発チームとのコラボレーショ ンの結果、変速機付きのディスクマグネット型ステッピングモータという別のソリュー ションに行き着きました。このソリューションは、スキャナーの期待どおりの性能特 性により適合しました。
お客様は、複数のプロトタイプにB16変速機付きのP110ディスクマグネット 型ステッピングモータを適用することに成功し、FDAの承認を得るため に迅速に行動しました。このモータの高速および高トルク機能によっ てギヤ比を下げることが可能になり、その結果、低ノイズとスムー ズな動作が実現しました。
B16変速機