Browse News Categories
Additional Resources
ハンドヘルドX線分析器

特定用途向けのX線分析器 を製造しているある大手メー カーは、新しいハンドヘルドX線分 析器を人間工学的に改善するために、 高出力密度のモータを必要としていました。 そのモータがシャッター機構を操作してX線 ビームを制御することで、RoHS 3準拠の金属や重 金属を検査し、有毒物質を定量化します。
人間工学的に改善してユーザーの快適性を向上させるには、 装置のサイズと重量を削減することが必要不可欠でした。また、 モータは真鍮筐体に収めるため、モータが小型で高効率であるほ ど、モータの取り付けに必要な真鍮とコストも削減できます。
ポルテスキャップは、スペースと性能に対する厳しい要件を満たすため、新た なモータ設計を採用しました。Athlonix™ 10NS61ブラシ付きDCモータは、軽量 かつコンパクトなパッケージで求められる高出力密度を提供します。その結果、お客 様は重量の削減、人間工学的な改善、装置の出力に満足されました。