Browse News Categories
Additional Resources
LEDステージ照明

ハイパワーLEDは、劇場やテレビ スタジオなど、可変照明が必要な多 くの施設で一般的に使用されています。 ステージ照明にとって重要な要素は、色を調 整してビーム角を制御することです。3段階のフィ ルタを使用し、可視領域のすべての色を生成します。 小型リニアアクチュエータは、フィルタを正しい順序と位 置に操作することで、希望通りの結果をもたらします。
ある世界的照明メーカーは、自社の革新的な可動ヘッドLEDステー ジ照明の能力を向上させたいと考えていました。ポルテスキャップは、 フィルタ調整を行うのに十分な力を持つ小型リニアアクチュエータの提供 を依頼されました。研究開発チームは、20mmのアクチュエータソリューショ ンを用いてカスタム仕様の試作モータを開発しました。20DAM-Kリニアアクチュ エータステッピングモータは、希望速度において、競合他社が提案した設計よりも25% 大きな力を提供しました。
ポルテスキャップのソリューションは小型パッケージでより大きな力を提供したた め、ステージ照明モジュールに必要なフィルタエレメントの制御を改善できま した。また、堅牢設計によってアクチュエータ10万台のうち返品ゼロとい う結果を残し、モータソリューションの信頼性も実証されました。

Download a PDF of this article
Highlights
- 高い連続力
- レンズ移動の精度を 上げる低振動設計
- 低ノイズ
- 費用対効果に優れ たコンパクト設計
- キャプティブおよび ノンキャプティブの オプション
- 長寿命