Browse News Categories
Additional Resources
膨張弁アクチュエータ

バルブは、HVACシステム内で 熱媒や冷媒の流れを制御するため に、多くの用途で使用されています。 膨張弁は冷却システム内の流量を制限す る装置で、作動流体の圧力を低下させます。 膨張弁を正確に制御すれば、動作中の蒸発器をア クティブに保って効率を最適化できます。電動膨張弁 は、キャンスタック型モータとギヤ機構を使用して回転運 動を直線動作に変換し、バルブピストンを制御します。このよ うなバルブは、動作中に高い周囲動作温度の影響を受ける場合 があります。
ある大手冷暖房機器メーカーは、新たなバルブを開発して信頼性と精度を 向上できないか、ポルテスキャップに打診しました。ポルテスキャップのプロト タイプチームは、絶縁クラスや温度要件への適合など、バルブ性能に求められる要 件を満たすモータとギヤの最適な組み合わせを特定するために、お客様と連携して複 数の設計オプションを開発しました。42mmのキャンスタック型ステッピングモータ と適切なギヤシステムを組み合わせたソリューションは、膨張弁のピストンを動 かすのに必要な70Nの力を提供しました。それにより、費用対効果に優れた 小型設計を実現し、お客様の要件を満たすことができたのです。