ポルテスキャップがUltra ECブラシレスDCモータのプラットフォームを拡張 内蔵ドライバ搭載の22ECP-2Aモータ

ポルテスキャップは同社のUltra EC™ブラシレスDC小型モータのプラットフォームに、新型の内蔵ドライバを搭載した22 ECPブラシレスモータが追加されたことを発表しました。この新しい直径22mmのモータは、35mmの長さで利用できます。これらのコンパクトモータは、同種の比較モータに比べて連続トルクは約1.5倍です。しかも、ポルテスキャップのスロットレスブラシレスモータではスムーズな動作と長寿命性にも妥協がありません。

モータ内部にドライバを統合することで、モータの動作に起因する多くの複雑さが軽減されます。また、設置時間を短縮できるだけでなく、全体的なアプリケーションのフットプリントを抑え、配線の煩雑さを最小限にとどめ、コスト最適化のメリットが得られます。

一体型モータ駆動ソリューションは、呼吸装置および人工呼吸装置、インフュージョンポンプ、小型産業用ポンプ、医療用ハンドツール、臨床診断、バルブ作動、その他多くのアプリケーションに適しています。

Portescapについて
ポルテスキャップは、高品質で耐久性があり、高性能なブラシレスモータの開発に成功しました。負荷があっても減速率が最小でモータ加熱率も低いため、ギア駆動の用途に最適です。低慣性設計を取り入れており、即時の停止、始動、加速が求められるアプリケーションにとっても最適です。

ご要望に応じて、ポルテスキャップでは、ギヤボックス、エンコーダ、他種コイル、機械インターフェース変更など、製品のカスタマイズにも対応しています。

ポルテスキャップは全世界においてISO 9001:2008の認定を受けているほか、インドの生産拠点もISO14001:2004およびOHSAS 18001:2007の認定を受けています。

English PDF

French PDF

German PDF

Chinese PDF

Japanese PDF

Portuguese PDF

Korean PDF