新しい12ECP48 Ultra ECモータがコスト効率の高い優れたパフォーマンスを実現

小型モーションソリューションのグローバルサプライヤーおよびメーカーであるポルテスキャップはUltra ECプラットフォームに新しく追加した12ECP48 Ultra EC™を発表しました。ポルテスキャップの既存のECPモータと同様に、このBLDCモータはコストを最適化しつつも、優れたパフォーマンスについては妥協していません。

12ECP48の仕様は、直径12ミリメートル、Ultra EC巻線で、回転数が最大60,000 rpm、重さは30グラムになっています。同サイズのその他の既存のモータと比較して約10%軽量化しています。最大8.1 mNmの最大連続トルクを実現しているこのモータは、R13ギヤボックスの互換性により、最大0.5Nmのトルクを必要とする用途に最適な組み合わせを提供します。

このモータは、ロボットピペッティング、電動グリッパ、小型ポンプ、生検および足病治療用電動工具など、医療および産業市場でのバッテリー駆動型ハンドツールに最適です。また、12ECP48は、ブラシ付きDC技術から耐用年数の長いDCブラシレス技術に移行を考えている方や、生産性と正確性を高めるためにマニュアルから電動機器に切り替えている企業に最適な選択肢になります。