Browse News Categories
M-Sense22がポルテスキャップのBLDCモータプラットフォーム向けに新しいエンコーダオプションを提供
業界トップクラスのモーションコントロールソリューションのサプライヤであるポルテスキャップは、DCブラシレスモータプラットフォームに最適な磁気式エンコーダオプション、M-Sense22の提供を開始します。この新しいエンコーダは、直径22mmから40mmまでのポルテスキャップのスロットレスブラシレスモータと相性が良く、RS422ラインドライバを内蔵しています。また、最大精度1.5度を実現し、分解能の範囲は最大1024ラインという広さになっています。M-Sense22はインクリメンタル方式とアブソリュート方式でのフィードバックの両方を容易に提供することもできます。最新のチップ技術により、最大入力回転数は200,000 RPMになります。
このエンコーダは、特に航空宇宙および防衛産業、産業用電動工具、ロボット工学、ライフサイエンスといった市場で高精度の位置フィードバックと広範囲におよぶ分解能機能を必要とする用途に最適です。M-Sense22エンコーダのメリットを享受する具体的な用途には、ミサイルフィン用アクチュエータ、ドローン、ポータブル超音波プローブ、グリッパ、ナットランナー/電動ドライバなどがあります。