R32HT変速機により厳しい性能要件に対応する高トルクを実現する

モーションコントロールソリューションの世界的メーカーであるポルテスキャップは、小型モータのアクセサリーのポートフォリオに新しいR32HTギヤヘッドの追加を発表しました。遊星配列で設計されたこの金属製高トルクギヤヘッドは、32mmの外径で、ブラシ付きDCモータのポートフォリオの中で最大かつ最強のポルテスキャップ35GLTシリーズのブラシ付きDCモータに取り付けることができます。

R32HTは、最高9Nmの最大連続トルクを提供できるため、ポルテスキャップの既存のR32ギヤヘッドとR40ギヤヘッドの間でより高いトルクオプションを求めるお客様に最適なオプションです。R32HTは、目標のトルクレベルで改善された信頼性とより高い効率性を提供できるため、競争力の高い価格で実現する高精密高性能を保証します。このギヤヘッドは、特定用途のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

この高トルクギヤヘッドは、比較的小さなパッケージで非常に高いトルクを必要とする用途に最適です。その新しいベアリングシステムはまた、ラジアル荷重の負荷の大きい用途にも理想的です。例としては、ロボット工学、航空宇宙および防衛、産業用電動工具の各業界における、サービスロボット、電動グリッパー、ミサイルフィン用アクチュエータおよび、ナットランナー、ドライバー、剪定ばさみなどの電動ハンドツールがあります。