新世代の滅菌対応関節鏡視下シェーバーの高速歯車モータにポルテスキャップの外科手術用モータソリューションが登場

外科手術用シェーバーのモーションコントロールソリューションにおける画期的成果

小型モーションソリューションの世界的メーカーであるポルテスキャップは、新世代の関節鏡視下シェーバーの歯車モータ、B0614A4の提供を開始します。関節鏡シェーバーの最先端ソリューションの1つとして、この新しいモータ設計は、ポルテスキャップが25年におよぶ外科手術用モータソリューションの専門知識と革新的な技術的特性を融合し、出力密度、速度、オートクレーブ対応のいずれも損なわない、信頼性の高いモーションソリューションを実現します。

サイズ6のスロット付きDCブラシレスモータは、1,000回以上の医療用洗浄およびオートクレーブサイクルに耐えることができます。独自の出力シャフトシールオプションにより、液体がモータに入るのを防ぐため、デバイスの寿命と信頼性を向上させます。このプレミアムなモータは2種類の標準的な公称電圧で利用可能です。

最大14,000 RPMで動作するように設計されたB0614A4は、前世代の速度と比較して倍以上の速度を実現できます。わずか106グラムのモータの軽量化と人間工学に基づいた設計により、製品の取り扱いが容易になり、外科医の手の負担が軽減され、生産性が向上します。サイズ6のモータには、速度コントロールに適した統合型ギヤヘッドとホールセンサが装備されています。すべてのポルテスキャップのモーションソリューションと同様に、B0614A4は容易にカスタマイズできるため、多くの電動外科手術デバイスに簡単に組み込むことができます。

SMSのB0614A4ギヤモータは、特に関節鏡および小さな骨のシェーバーなど、高速シェーバー用途向けに最適なソリューションです。これにより、このモータは、股関節、膝関節、肩関節などの関節を修復するための侵襲を最小限に抑える必要がある外科的処置で使用される電動外科手術用ハンドツールに特に適しています。

English PDF

French PDF

German PDF

Chinese PDF

Japanese PDF

Korean PDF