Browse News Categories
90ECFブラシレスフラットモータは、コンパクトエンベロープで非常に高いトルクと複雑さの軽減を実現
ポルテスキャップは、90ECF フラットスロット付きブラシレス DCモータの発売を発表できることをうれしく思います。このモータは、当社のフラットモータの製品ラインアップに加わる最新、最大のモータです。90ECFは、本体全長40mmのアウターロータ構成を採用した、性能が最適化された設計を特徴としており、コンパクトなパッケージで高出力密度とスムーズな出力トルクを実現します。標準仕様はホールセンサ付きで、センサレスオプションはご要望に応じて対応可能です。
90ECFの際立った特徴は、最大1 Nmの最大連続トルクを提供できることです。このため、小型用途向けにダイレクトドライブソリューションが必要な場合に最適です。これにより、特定の場合にギヤヘッドなどのモータアクセサリの排除が容易になるだけでなく、モーションシステムの全体的な複雑さが低減され、所有コストが削減されます。
90ECFの高トルク機能とコストを最適化した性質が、幅広い医療および産業用途に最適なソリューションを実現します。これには、ホイールドライブ、外骨格、水中 UAV などのロボット用途、酸素濃縮器、ドローンやミリタリロボットなどの航空宇宙および防衛用途が含まれます。
English PDF
90ECF Brushless Flat Motor Offers Extremely High Torque and Reduced Complexity in a Compact Envelope